Conector enchuf. para cables - ST-7ES1N8A8002 - 1607752

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M17, Nº de polos: 7+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 3,5 mm...5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607752
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356274494
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,510 g