Inserto de contactos - VC-AMS 7 - 1607751

La figura muestra la variante del producto VC-AMS 7

Módulo de insertos de contactos, para marco empotrado, con conexión por tornillo, 6 polos + PE, 690 V / 70 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción compacta
  • Técnica COMBICON probada
  • Conexión universal
  • Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607751
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 25 (C-2-2013)
EAN 4017918969219
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 78,290 g