Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Prensaestopas metálico hasta 5 bar, longitud de rosca: 8 mm, diámetro de cable: 27 ... 34 mm, ancho entre caras 50, prensaestopas: M40

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607729
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 690 (C-4-2015)
EAN 4017918938819
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,650 g
Número de tarifa arancelaria 74199990