Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-5ES1N8AW400S - 1607727

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xØ2,7, apantallado: sí, Medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje flexible gracias a los insertos de contacto encajables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607727
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 117 (C-4-2015)
EAN 4046356274296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,400 g