Carcasa aérea - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

La figura muestra la variante VC-K-T3-Z

Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, con salida de cable plano, 7,5 x 29,5 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Plus-Minus,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607680
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 35 (C-2-2013)
EAN 4017918944070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,160 g
Número de tarifa arancelaria 85389099