Prensaestopas - VC-K-KV-PG16 7/14 - 1607664

La imagen muestra la variante con orificio redondo

Prensaestopas partido Pg16, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 1, cable [mm] 7 - 14

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607664
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 44 (C-2-2013)
EAN 4017918936976
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,690 g
Número de tarifa arancelaria 39269097