Conector enchufable de acoplamiento - ST-17P1N8A9004S - 1607631

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 8 mm...10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607631
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 68 (C-4-2015)
EAN 4046356273428
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,150 g