Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - SM-5ES1N8AYW00 - 1607532

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607532
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 145 (C-4-2015)
EAN 4046356271509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 288,350 g