Conector enchuf. para cables - SL-7ES1N8A8001 - 1607507

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M58, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 25 mm...36 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Transmisión fiable de potencias eléctricas elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607507
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 152 (C-4-2015)
EAN 4046356271714
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 930,450 g