Conector enchufable de acoplamiento - SL-7EP1N8A9001 - 1607505

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M58, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 25 mm... 36 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Transmisión fiable de potencias eléctricas elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607505
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 174 (C-2-2017)
EAN 4046356271691
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 825,200 g