Pinza de engarzar con indicador digital - SF-Z0025 - 1607452

Pinza de crimpado para contactos engastados mecanizados Ø 1 mm/Ø 1,6 mm/Ø 2 mm/Ø 3,6 mm, sección de hilo trenzado 0,08 mm² ... 6 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607452
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 159 (C-4-2015)
EAN 4046356322737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.221,600 g
Número de tarifa arancelaria 82032000