Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - SF-7ES1N8AYW00 - 1607429

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607429
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 155 (C-2-2017)
EAN 4046356271417
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 170,350 g