Juego de insertos de contactos - VC-AR2/3M-S888-SET - 1607407

La figura muestra la variante de 24 polos

Juego de soportes de contactos para lado empotrado, montura aérea con PE, 4 tornillos de fijación, soportes de contactos premontados de 8 polos, 6 espigas codificadoras, 2 bridas empotradas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción compacta
  • Conexión universal
  • Técnica COMBICON probada
  • Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607407
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 24 (C-2-2013)
EAN 4017918941123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,120 g