Juego de insertos de contactos - VC-AR3/4M-S6666-SET - 1607370

La figura muestra la variante de 24 polos

Juego de soportes de contactos para lado empotrado, montura aérea con PE, 4 tornillos de fijación, soportes de contactos premontados de 6 polos, 6 espigas codificadoras, 2 bridas empotradas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción compacta
  • Conexión universal
  • Técnica COMBICON probada
  • Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607370
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 24 (C-2-2013)
EAN 4017918941093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,820 g