Contacto engastado - SF-10KS360 - 1607361

Contacto engastado, Estampado, Material en m, Número de piezas por cinta: 10000, Diámetro de contacto: 1 mm, Margen para engaste: 0,2 mm²...0,56 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción
  • Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607361
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 72 (C-4-2015)
EAN 4046356386302
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389099