Conector enchufable de acoplamiento - RF-17S1N8A90DU - 1607343

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 5 mm...13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607343
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (PC-2011)
EAN 4046356174695
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,030 g