Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-17P2N8AA200 - 1607336

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, Medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607336
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356269148
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,490 g