Conector enchufable de acoplamiento - RF-17P2N8A90DU - 1607334

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607334
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (PC-2011)
EAN 4046356174824
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,030 g