Conector enchuf. para cables - RF-17P2N8A80DU - 1607331

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 5 mm...13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607331
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (PC-2011)
EAN 4046356174787
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,900 g