Conector enchuf. para cables - RF-12S2S8A8003 - 1607309

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607309
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356268844
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,680 g