Conector enchufable de acoplamiento - RF-12S2N8A9003 - 1607301

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607301
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356268745
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,480 g