Conector enchufable de acoplamiento - RF-12S2N8A9002 - 1607300

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 6 mm... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607300
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356268738
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 96,490 g