Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Macho, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607260
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 96 (C-4-2015)
EAN 4046356174954
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,600 g