Conector enchuf. para cables - TU-06S1N8ATUDU - 1607142

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607142
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356270922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 166,600 g