Conector enchufable de acoplamiento - SM-7EP1N8A9L03 - 1607067

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 12,5 mm...17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607067
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255110
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 297,190 g