Conector enchufable de acoplamiento - SM-7EP1N8A9002 - 1607063

Conector enchufable de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607063
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 245,940 g