Conector enchufable de acoplamiento - SM-5EP1N8A9L05 - 1607061

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 21 mm...25,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607061
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254755
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 640,750 g