Pasamuro pared posterior - SF-7EP1N8ACLB2 - 1607053

Pasamuro pared posterior, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM3, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 12 mm... 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607053
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 134 (C-4-2015)
EAN 4046356253802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,000 g