Durchführung Hinterwand - SF-7EP1N8AC0DU - 1607051

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm...14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 14 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607051
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 134 (C-4-2015)
EAN 4046356253789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 127,700 g