Pasamuro pared posterior - SF-7EP1N8AC0A3 - 1607050

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM3, apantallado: sí, Diámetro de cable: 11 mm...14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607050
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 134 (C-4-2015)
EAN 4046356253772
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 124,600 g