Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-7EP1N8AAK00 - 1607047

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado fijo, medida de brida incrementada, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 28 mm x 28 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm... 0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607047
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356253741
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,560 g