Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-5EP1N8AWK00 - 1607043

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Construcción recta, baja, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 28 mm x 28 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607043
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 81 (PC-2011)
EAN 4046356182560
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,670 g