Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-5EP1N8AAC00 - 1607035

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, medida de brida incrementada, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, Medida de brida: 28 mm x 28 mm, Compatible con contraconectores con tuerca moleteada SPEEDCON o M23 estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607035
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356253253
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 119,800 g