Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2449 - 1607024

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, diámetro del haz de hilos trenzados: 4,3 mm, rango de diámetro de cable: 7,5 mm... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607024
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356278478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,450 g
Número de tarifa arancelaria 39269097