Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2433 - 1607022

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 3,2 mm, Diámetro de cable: 5,5 mm...6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607022
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356331487
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,280 g
Número de tarifa arancelaria 39269097