Conector enchufable de acoplamiento - UC-17P1N8A90DU - 1606513

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606513
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356260022
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,030 g