Conector enchuf. para cables - UC-16P1N12T0DU - 1606454

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606454
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356259699
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 156,540 g