Conector enchuf. para cables - UC-12SDN8A80DU - 1606436

Ninguna imagen disponible

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 3 mm... 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606436
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356259569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,060 g