Conector enchuf. para cables - UC-12S2N1280AA - 1606400

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 7 mm ... 8,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606400
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356879033
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,220 g