Pasamuro pared posterior - UC-12S1N8AQ0DU - 1606387

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606387
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356259255
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,910 g