Conector enchuf. para cables - UC-07S1NS2T0AB - 1606210

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 11,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606210
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356258081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 158,620 g