UC-07S1N8AQ3DU - 1606200

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Pasamuro pared posterior, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606200
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356258029
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 131,070 g