Conector enchuf. para cables - UC-07S1N1280DU - 1606190

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606190
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356257954
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,710 g