Conector enchuf. para cables - TU-63P1N128UDU - 1606017

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 6+3, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1606017
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356256735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,350 g