Conector enchuf. para cables - TU-17P1N128UDU - 1605990

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605990
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356256469
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,030 g