Conector enchuf. para cables - TU-12S1N12TUDU - 1605966

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605966
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356256223
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,280 g