Conector enchuf. para cables - TU-12P1N8ATUDU - 1605955

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605955
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356256124
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 166,340 g