Conector enchufable de acoplamiento - TU-06P1N8A9UDU - 1605907

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605907
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,190 g