Carcasa aérea para conector enchufable para cables - TU-0000000TUDU - 1605891

Carcasa aérea para conector enchufable para cables, acodado, Bloqueo de bayoneta, M23, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605891
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,340 g
Número de tarifa arancelaria 85389099