Conector enchuf. para cables - SM-7ES1N8A8L05 - 1605863

Ninguna imagen disponible

Conector enchuf. para cables, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 21 mm... 25,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605863
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255363
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 442,620 g